??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-1102 - Poignée déportée technopolymère à verrou avec serrure
Nomenclature
Emile Maurin 11-1102-72
REF
Référence
11-1102-72
L1
72 mm
L2
90 mm
L3
72.5 mm
L4
25 mm
L5
29 mm
L6
47 mm
L7
25 mm
L8
40.5 mm
L9
7 mm
L10
13.5 mm
D1
6 mm
H1
31 mm
H2
7 mm
H3
5 mm
INFOS
Informations
Informacje dodatkowe
INFOTEXTE