??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-1303 - Poignée étrier avec supports technopolymère - Fixation arrière - Tube naturel - Supports gris
Nomenclature
Emile Maurin 11-1303-100
REF
Référence
L1
±0.25
mm
L2
mm
L3
max.
5 mm
L4
min.
14 mm
L7
12 mm
L8
12.5 mm
L9
9 mm
D2
4.3 mm
D3
12.5 mm
H1
40 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE