??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-1304 - Poignée etrier avec supports technopolymère - Fixation avant - Tube noir supports noirs
Nomenclature
Emile Maurin 11-1304-100
REF
Référence
L1
±0.25
mm
L2
mm
L5
max.
5 mm
L6
10.5 mm
L7
12 mm
L8
12.5 mm
L9
9 mm
D1
M 5
D3
12.5 mm
H1
40 mm
H2
34.5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE