카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 11-1571-20-128
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_157
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_157/11_157.prj},{NB=emile_maurin_11-1571-20-128},{REF=11-1571-20-128},{PARTNUMBER=GN 565.7-20-128-A-MT},{NORMNR=GN 565.7},{B1=20},{L=128},{A=13},{B2=24},{B3=32},{B4=50},{B5=13.5},{D=M6},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{H11=32},{H22=48},{H33=50},{H44=13.5},{R=13},{T=10},{WEIGHT=0.320},{CTN=83024900},{ROHS=Y},{L1=20},{L2=128},{L3=13},{L4=24},{D1=M6},{H1=32},{H2=48},{H3=50},{H4=13.5},{H5=10},{R1=13},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-157 - Poignée étrier inox déportée
Nomenclature
Emile Maurin 11-1571-20-128
REF
Référence
11-1571-20-128
11-1571-20-128
L1
20
20
mm
L2
128
128
mm
L3
13
13
mm
L4
24
24
mm
D1
M6
M6
mm
H1
32
32
mm
H2
48
48
mm
H3
50
50
mm
H4
(+1)
13.5
13.5
mm
H5
10
10
mm
R1
13
13
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE