??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-170 - Poignée à emmancher
Nomenclature
Emile Maurin 11-170-22
REF
Code
11-170-22
D1
22 mm
D2
8 mm
D3
18 mm
H1
60 mm
L1
85 mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE