??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-19 - Poignée éclipsable ergonomique de sécurité - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 11-195-22
REF
Reference
ANGLE
°
VERSION
Version
Inox
D1
d1
mm
D2
d2
M6
D3
d3
20 mm
L1
l1
mm
L2
l2
mm
L3
l3
22 mm
L4
l4
13 mm
L5
l5
5.5 mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE