??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-220 - Poignée affleurante à clipser - UL94-HB
Nomenclature
Emile Maurin 11-220-18-127
REF
Identnummer
IND
Indice inflammabilité
UL94-HB
L1MIN
mm
L1MAX
mm
L2
mm
L3
35.8 mm
L4
25.5 mm
L5
5 mm
L6
17 mm
L7
1.8 mm
L8
±0.3
132 mm
L9
±0.3
87.5 mm
L10
±0.15
30.7 mm
H1
40 mm
R1
1 mm
R2MAX
1.5 mm
F1
1800 N
F2
450 N
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE