??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-245 - Poignée affleurante à visser - UL94-VO
Nomenclature
Emile Maurin 11-245-18
REF
Identnummer
MAT
Matière
UL94-VO
L1
123 mm
L2
mm
Enter value for L2
mm
cm
inch
ft
L2MIN
mm
L2MAX
mm
L3
121.5 mm
L4
91.5 mm
L5
46.7 mm
L6
23 mm
L7
25.5 mm
L8
2.5 mm
L9
±0.25
114.3 mm
L10
+0.2/-0.0
38 mm
H1
64.3 mm
H2
22.4 mm
F1
1300 N
F2
450 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE