目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 11-275-120
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées à encastrer
11_27
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_encastrer/11_27/11_27_b.prj},{NB=emile_maurin_11-275-120},{REF=11-275-120},{L1=120},{L2=94},{L3=103},{L4=95},{L6=11},{L7=26.5},{L8=64},{H1=28.5},{H2=24},{F1=1200},{F2=400},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=70},{DESCRIPTION=EPR.120/F-SH-C1},{R=0.184},{PARTNUMBER=261131-C1},{G=0.200},{B=0.208},{VERS=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-27 - Poignée encastrable à visser - Avec volet
Nomenclature
Emile Maurin 11-275-120
REF
Référence
11-275-120
11-275-120
L1
120
mm
L2
94
mm
L3
103
mm
L4
95
mm
L6
11
mm
L7
26.5
mm
L8
64
mm
H1
28.5
mm
H2
24
mm
F1
1200
N
F2
400
N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE