??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-283 - Poignée encastrable à visser - Blanc
Nomenclature
Emile Maurin 11-283-130
REF
Référence
11-283-130
L1
130 mm
L2
101 mm
L3
123 mm
L4
60 mm
L5
48 mm
L6
31 mm
L7
41 mm
H1
29.5 mm
H2
3 mm
H3
1 à 5 mm
F1
3500 N
F2
3500 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE