??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-421 - Poignée encastrable à clipser
Nomenclature
Emile Maurin 11-421-115
REF
Référence
VERSION
L1
115 mm
L2
91 mm
L3
94 mm
L4
58 mm
L5
43.5 mm
L6
31 mm
L7
40 mm
H1
19 mm
H2
22 mm
INFOS
Informations
Informace
INFOTEXTE