??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-587 - Poignée étrier aluminium évasée
Nomenclature
Emile Maurin 11-587-20-120
REF
Référence
USINAGE
Usinage
Alésée
MAT
Matiére
Pelliculée gris
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
l4
mm
D1
5 mm
D2
5.3 mm
D3
d3
13 mm
H1
mm
H2
5 mm
H3
h3
10 mm
R1
r1
13 mm
INFOS
Informations
情報
INFOTEXTE