피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 11-736-94
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_73
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_73/11_736.prj},{NB=emile_maurin_11-736-94},{REF=11-736-94},{VAR=1},{FORM=Vis tête fraisée},{L1=93.5±0.5},{L2=114},{L3=74},{L4=19},{L5=9.5},{L6=35},{D1=6.5},{F=93.500},{H1=33},{H3=7},{H2=11},{PPATH=11_736/11_736_asmtpl.prj},{DIM11=90},{WEIGHT=33},{COLOR=1.000},{TYP=2.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-736 - Poignée déportée technopolymère, avec protection - Couvercle noir - Vis tête fraisée
Nomenclature
Emile Maurin 11-736-94
REF
Référence
11-736-94
L1
93.5±0.5
mm
L2
114
mm
L3
74
mm
L4
19
mm
L5
9.5
mm
L6
35
mm
D1
6.5
mm
H1
33
mm
H3
7
mm
H2
11
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE