??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-736 - Poignée déportée technopolymère, avec protection - Couvercle noir - Vis tête fraisée
Nomenclature
Emile Maurin 11-736-94
REF
Référence
11-736-94
L1
93.5±0.5 mm
L2
114 mm
L3
74 mm
L4
19 mm
L5
9.5 mm
L6
35 mm
D1
6.5 mm
H1
33 mm
H3
7 mm
H2
11 mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE