??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-742 - Poignée déportée technopolymère - Couvercle orange - Vis tête fraisée
Nomenclature
Emile Maurin 11-742-94
REF
Référence
11-742-94
L1
93.5±0.5 mm
L2
114 mm
L3
74 mm
L4
19 mm
L5
9.5 mm
L6
35 mm
D1
6.5 mm
H1
33 mm
H2
11 mm
H3
7 mm
INFOS
Informations
Informace
INFOTEXTE