??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-807 - Poignée étrier évasée - Aluminium - Alésée - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 11-807-8-120
REF
Référence
11-807-8-120
MAT
Matière
Inox
L1
8 mm
L2
120 mm
L3
108 mm
L4
148 mm
L5
23 mm
D2
6.4 mm
D3
11.0 mm
H1
43 mm
H3
13 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE