카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 11-862-200
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_86
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_86/11_862.prj},{NB=emile_maurin_11-862-200},{REF=11-862-200},{L1=200},{L2=156},{L3=22},{L4=36},{L5=13},{L6=8},{H1=34},{H2=24},{H3=12},{C=400},{INFOS=INFOTEXTE},{FARBE1=0.190},{NORMNR=GN 430},{FARBE=SW},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-862 - Poignée déportée aluminium - Sans porte-étiquette - Pélliculée noir
Nomenclature
Emile Maurin 11-862-200
REF
Référence
11-862-200
11-862-200
L1
200
200
mm
L2
156
156
mm
L3
22
mm
L4
36
mm
L5
13
mm
L6
8
mm
H1
34
mm
H2
24
mm
H3
12
mm
C
Charge max.
400
N
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE