??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-865 - Poignée déportée aluminium - Avec porte-étiquette - Pélliculée noir
Nomenclature
Emile Maurin 11-865-200
REF
Référence
L1
mm
L2
mm
L3
22 mm
L4
34 mm
L5
13 mm
L6
8 mm
H1
36 mm
H2
24 mm
H3
12 mm
CHARGE
Max
400 N
INFOS
Informations
Informacje dodatkowe
INFOTEXTE