??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-875 - Poignée déportée technopolymère avec protection - Couvercle noir
Nomenclature
Emile Maurin 11-875-95
REF
Référence
11-875-95
L1
+/- 0.5
95.5 mm
L2
115 mm
L3
75.5 mm
L4
19 mm
L5
9.5 mm
L6
37.5 mm
H1
35 mm
H2
6 mm
H3
15 mm
D1
6.5 mm
S1
10 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE