您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 11-882-28-600
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_88
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_88/11_88.prj},{NB=emile_maurin_11-882-28-600},{REF=11-882-28-600},{MATIERE=Aluminium anodisé},{COULEUR=Noir},{D1=28},{D2=M 8},{L1=600},{L2=14},{L3=25},{H1=50},{H2=66},{H3=15},{INFOS=INFOTEXTE},{FARBE=EL},{NORMNR=},{R=0.750},{V=0.750},{B=0.750},{R1=0.000},{V1=0.000},{B1=0.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 66
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-88 - Poignée tubulaire aluminium ou inox, avec supports taraudés
Nomenclature
Emile Maurin 11-882-28-600
REF
Référence
11-882-28-600
11-882-28-600
MATIERE
Aluminium anodisé
Aluminium anodisé
COULEUR
Noir
Noir
D1
28
28
mm
D2
M 8
M 8
mm
L1
±0.2
600
600
mm
L2
14
14
mm
L3
25
25
mm
H1
50
50
mm
H2
66
66
mm
H3
min.
15
15
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE