??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-903 - Poignée éllipse technopolymère - avec Calotte - Alésée
Nomenclature
Emile Maurin 11-903-132
REF
Référence
11-903-132
L1
132±0.5 mm
L2
173 mm
L3
113 mm
L4
23 mm
D2
8.5
D3
13.5 mm
H1
52.5 mm
H2
9 mm
H3
13 mm
H4
8.5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE