??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-905 - Poignée éllipse technopolymère - sans Calotte - Alésée
Nomenclature
Emile Maurin 11-905-150
REF
Référence
11-905-150
L1
f
150±0.5 mm
L2
L
173 mm
L3
l1
113 mm
L4
l
23 mm
D2
d
6 mm
H1
h
52.5 mm
H2
B
9 mm
H6
h1
9 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE