??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-962 - Poignée étrier technopolymère avec interrupteur - Connecteur Frontal
Nomenclature
Emile Maurin 11-962-132
REF
Référence
11-962-132
L1
132±0.5 mm
L2
160.0 mm
L3
89 mm
L4
14.5
L5
-
D1
8.5
D2
13.5
D3
28 mm
H1
44 mm
H2
30 mm
H3
10
H4
47 mm
H6
8.5 mm
H5
13.5
H7
13
INFOS
Informations
Informazioni
INFOTEXTE
DESCRIPTION
Description
EBR.150-SW-D-C
LC
Longueur câble
mm
WEIGHT
Weight
85
CODE
Code
260551-C1
X
4 mm