??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-970 - Poignée tubulaire avec interrupteur - sans bouton - avec arrêt d'urgence - Pelliculé noir
Nomenclature
Emile Maurin 11-970-200
REF
Référence
L1
±0.2
mm
L2
17 mm
L3
27 mm
D1
30 mm
D2
M 8
H1
51 mm
H2
68 mm
H2MIN
min.
15 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE