??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-979 - Poignée tubulaire avec interrupteur - avec 2 boutons - sans arrêt d'urgence - Anodisé
Nomenclature
Emile Maurin 11-979-200
REF
Référence
L1
±0.2
mm
L2
17 mm
L3
27 mm
D1
30 mm
D2
M 8
H1
51 mm
H2
68 mm
H2MIN
min.
15 mm
INFOS
INFOTEXTE
Информация
INFOTEXTE