카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 11-996-200
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_99
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_99/11_996.prj},{NB=emile_maurin_11-996-200},{REF=11-996-200},{L1=200},{L2=17},{L3=27},{L4=51},{L5=68},{D1=30},{D2=M 8},{H1=51},{H2=68},{H2MIN=15},{INFOS=INFOTEXTE},{DX=8},{TS=L},{C1=0.390},{C2=0.390},{C3=0.390},{NORMNR=GN 332},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-996 - Poignée tubulaire déportée avec interrupteur à gauche - avec 2 boutons - avec arrêt d'urgence - Pelliculé noir
Nomenclature
Emile Maurin 11-996-200
REF
Référence
11-996-200
11-996-200
L1
±0.2
200
200
mm
L2
17
mm
L3
27
mm
L4
51
mm
L5
68
mm
D1
30
mm
D2
M 8
H1
51
mm
H2
68
mm
H2MIN
min.
15
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE