??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-998 - Poignée tubulaire déportée avec interrupteur à gauche - avec 2 boutons - sans arrêt d'urgence - Pelliculé noir
Nomenclature
Emile Maurin 11-998-200
REF
Référence
L1
±0.2
mm
L2
17 mm
L3
27 mm
L4
51 mm
L5
68 mm
D1
30 mm
D2
Thread
M 8
H1
51 mm
H2
68 mm
H2MIN
min.
15 mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE