카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 12-073-101
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manivelles (Série 12)
12_07
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie12_manivelles/12_07/12_073.prj},{NB=emile_maurin_12-073-101},{REF=12-073-101},{PARTNUMBER=GN 471.1-64-B10},{NORMNR=GN 471.1},{L=64},{R=6.750},{D1X=10.000},{S=-},{SX=0.000},{E1=0.000},{H4=42.5},{DURCHM=18},{L3=65.0},{D11=18.000},{D22=6.000},{D33=10.000},{L2=12.000},{L33=3.000},{D4=15.000},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{WEIGHT=0.100},{CTN=84879090},{ROHS=Y},{D1XX=18.000},{D2XX=8.000},{D3XX=10.000},{D4XX=15.000},{L1XX=40.000},{L2XX=14.000},{L3XX=2.500},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Zamac},{FORME=Moyeu alésé},{D1=10},{D2=19},{D3=22},{H1=20},{H2=11},{H3=12},{L1=64},{POIGNEE=18},{S1=-},{INFOS=INFOTEXTE},{D222=19},{D333=22},{H11=20},{H22=11},{H33=12},{SHOW=1.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 12-073 - Manivelle droite zamac - Moyeu alésée
Nomenclature
Emile Maurin 12-073-101
REF
Référence
12-073-101
12-073-101
MATIERE
Zamac
FORME
Moyeu alésé
D1
H7
10
10
mm
D2
19
19
mm
D3
22
22
mm
H1
20
20
mm
H2
11
11
mm
H3
12
12
mm
L1
64
64
mm
POIGNEE
Ø Poignée
18
18
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE