目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 12-074-101
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manivelles (Série 12)
12_07
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie12_manivelles/12_07/12_074.prj},{NB=emile_maurin_12-074-101},{REF=12-074-101},{PARTNUMBER=GN 471.1-64-V10},{NORMNR=GN 471.1},{L=64},{R=6.750},{D1X=0.000},{S=V10},{SX=10.000},{E1=13.000},{H4=42.5},{DURCHM=18},{L3=65.0},{D11=18.000},{D22=8.000},{D33=10.000},{L2=16.000},{L33=3.000},{D4=15.000},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{WEIGHT=0.095},{CTN=84879090},{ROHS=Y},{D1XX=18.000},{D2XX=8.000},{D3XX=10.000},{D4XX=15.000},{L1XX=40.000},{L2XX=14.000},{L3XX=2.500},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Zamac},{FORME=Moyeu 4 pans},{D1=-},{D2=19},{D3=22},{H1=20},{H2=11},{H3=12},{L1=64},{POIGNEE=18},{S1=10},{INFOS=INFOTEXTE},{D222=19},{D333=22},{H11=20},{H22=11},{H33=12},{SHOW=1.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 12-074 - Manivelle droite zamac - Moyeu 4 pans
Nomenclature
Emile Maurin 12-074-101
REF
Référence
12-074-101
12-074-101
MATIERE
Zamac
FORME
Moyeu 4 pans
D2
19
19
mm
D3
22
22
mm
H1
20
20
mm
H2
11
11
mm
H3
12
12
mm
L1
64
64
mm
POIGNEE
Ø Poignée
18
18
mm
S1
H11
10
10
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE