카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 13-508-52
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_50
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_50/13_508.prj},{NB=emile_maurin_13-508-52},{REF=13-508-52},{PARTNUMBER=GN 736-52-Z10-A},{NORMNR=GN 736},{D2=Z10},{D2X=10.000},{TYPE=mit Spannzange},{B=13},{H=3.8},{DURCHM=13},{NR=3},{T=0.0},{B1=0.0},{WEIGHT=0.065},{CTN=84879090},{ROHS=Y},{X=Z},{VERSION=Avec pince de serrage},{FORME=Sans poignée},{D1=52},{D2H8=10},{D3=22},{D4=37},{D5=39.5},{H1=13},{H2=3.8},{L1=23},{L2=17},{L3=19},{L4=15.5},{POIGNEE=13},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-508 - Volant moleté aluminium - Sans poignée
Nomenclature
Emile Maurin 13-508-52
REF
Référence
13-508-52
13-508-52
VERSION
Avec pince de serrage
FORME
Sans poignée
D1
52
52
mm
D2H8
10
mm
D3
22
22
mm
D4
37
37
mm
D5
39.5
39.5
mm
H1
-0,5
13
mm
H2
3.8
mm
L1
23
mm
L2
17
mm
L3
19
19
mm
L4
15.5
15.5
mm
POIGNEE
13
13
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE