카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 15-121-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
boutons_divers
15_12
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_12/15_121.prj},{NB=emile_maurin_15-121-20},{REF=15-121-20},{D1=20},{D2=M 6},{D2X=6.000},{P=1.000},{D3=8},{D4=12},{H1=24},{L=12},{H2=9},{R1=25.0},{R2=2.0},{R3=6.0},{L1=6.0},{D5=9.0},{L2=12.0},{L3=20.5},{ANG=14.036},{HHE=6.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-121.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-121 - Bouton champignon - Acier - Taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 15-121-20
REF
Référence
15-121-20
15-121-20
D1
20
20
mm
D2
M 6
M 6
mm
D4
12
12
mm
H1
24
24
mm
H2
9
9
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE