카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 15-351-40-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_35
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_35/15_351.prj},{NB=emile_maurin_15-351-40-8},{REF=15-351-40-8},{SHOW=1},{VER=Borgne},{FORME=Alésé},{D1=40},{D2=8},{D3=0},{D4=18},{H1=30.5},{H2=15},{H3=12},{H4=0},{H5=0},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 5335},{ABS1=16.000},{ABS2=16.000},{ABS3=13.000},{ABS4=7.000},{ABS5=11.000},{R1=56.000},{R2=6.000},{R3=13.000},{NDM=0.000},{VERS=1},{D2OUD3=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-351 - Bouton étoile inox 303 - Borgne - Alésé
Nomenclature
Emile Maurin 15-351-40-8
REF
Référence
15-351-40-8
15-351-40-8
VER
Version
Borgne
FORME
Forme
Alésé
D1
40
40
mm
D2
8
8
mm
D3
0
D4
18
18
mm
H1
30.5
30.5
mm
H2
15
15
mm
H3
min
12
12
mm
H4
0
mm
H5
0
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE