??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-811 - Bouton étoile technopolymère verrouillable avec clé de sécurité - Taraudé - Sans calotte
Nomenclature
Emile Maurin 15-811-63-6
REF
Référence
D1
63 mm
D2
23 mm
D3
D4
14 mm
H1
44 mm
H2
17 mm
H3
mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE