??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-815 - Bouton étoile technopolymère verrouillable avec clé de sécurité - A tige filetée
Nomenclature
Emile Maurin 15-815-63-8
REF
Référence
D1
63 mm
D2
23 mm
D4
20 mm
D3
H1
44 mm
H2
17 mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE