目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 15-841-32
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
boutons_divers
15_84
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_84/15_841.prj},{NB=emile_maurin_15-841-32},{REF=15-841-32},{D1=32},{D2=15},{H1=21},{H2=11},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=0.044},{ECCN=83024900},{PARTNUMBER=GN 5345-32-A},{NORMNR=GN 5345},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-841 - Bouton à trois bras - inox 303 - Plein
Nomenclature
Emile Maurin 15-841-32
REF
Référence
15-841-32
15-841-32
D1
32
32
mm
D2
15
15
mm
H1
21
21
mm
H2
11
11
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE