카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 15-846-40-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
boutons_divers
15_84
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_84/15_846.prj},{NB=emile_maurin_15-846-40-8},{REF=15-846-40-8},{D1=40},{D3=M8},{D4=18},{H1=26},{H2=15},{H3=13},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=0.090},{ECCN=83024900},{R=4.200},{CH1=0.510},{CH2=1.600},{PARTNUMBER=5345-40-M8-D},{NORMNR=GN 5345},{D2X=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-846 - Bouton à trois bras - inox 316L - Débouchant taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 15-846-40-8
REF
Référence
15-846-40-8
15-846-40-8
D1
40
40
mm
D3
M8
M8
D4
18
18
mm
H1
26
26
mm
H2
15
15
mm
H3
min.
13
13
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE