카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 16-032-5
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_03
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_03/16_032.prj},{NB=emile_maurin_16-032-5},{REF=16-032-5},{D1=M5},{D2=20},{D3=10},{H1=4.0},{H2=5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=0.0090},{PARTNUMBER=DIN 467-M5-ZB},{D1X=5},{NORMNR=DIN 467},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-032 - Ecrou moleté plat - Acier zingué
Nomenclature
Emile Maurin 16-032-5
REF
Référence
16-032-5
16-032-5
D1
M5
M5
D2
20
20
mm
D3
10
10
mm
H1
4.0
4.0
mm
H2
5
5
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE