카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 16-052-5-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_05
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_05/16_052.prj},{NB=emile_maurin_16-052-5-12},{REF=16-052-5-12},{PARTNUMBER=DIN 464-M5-12-ZB},{D1=M5},{D2=20},{D3=10.0},{L1=12},{L2=4.0},{L3=11.5},{INFOS=INFOTEXTE},{C=0.40},{D1X=5.000},{WEIGHT=0.0140},{CTN=73181568},{ROHS=YES},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 52
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-052 - Vis moletée épaulée, acier zingué
Nomenclature
Emile Maurin 16-052-5-12
REF
Référence
16-052-5-12
16-052-5-12
D1
M5
M5
D2
20
20
mm
D3
10.0
10.0
mm
L1
12
12
mm
L2
4.0
4.0
mm
L3
11.5
11.5
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE