카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 16-276-47-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_27
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_27/16_276.prj},{NB=emile_maurin_16-276-47-8},{REF=16-276-47-8},{MATIERE=Inox},{VERSION=Avec calotte},{D1=47},{D2=M8},{D3=13.5},{D4=-},{D5=-},{H1=24},{H2=12},{H3=5.5},{L1=7},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=224221-C1},{SHOW=1},{DESCRIPTION=EWN.48-SST-M8-C1},{D33=8.500},{L3=21.500},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{DIM08=10},{D22=10.000},{WEIGHT=9},{R=0.184},{G=0.200},{B=0.208},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-276 - Ecrou papillon technopolymère - Inox - Avec calotte
Nomenclature
Emile Maurin 16-276-47-8
REF
Référence
16-276-47-8
16-276-47-8
MATIERE
Inox
VERSION
Avec calotte
D1
47
47
mm
D2
M8
M8
D3
13.5
13.5
mm
D4
-
mm
D5
-
mm
H1
24
24
mm
H2
12
12
mm
H3
5.5
5.5
mm
L1
7
7
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE