카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 17-040-50-16
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Verniers
17_04
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/verniers/17_04/17_040.prj},{NB=emile_maurin_17-040-50-16},{REF=17-040-50-16},{D1=50},{D2=16},{D2X=12 , 16 , 20 , 28},{D3=54.7},{D4=38},{L1=14.5},{L2=5.5},{B=4.000},{T=1.800},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17-040.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-040 - Douille épaulée pour vernier
Nomenclature
Emile Maurin 17-040-50-16
REF
Référence
17-040-50-16
17-040-50-16
D1
50
50
mm
D2
16
16
mm
D3
54.7
54.7
mm
D4
38
38
mm
L1
14.5
14.5
mm
L2
5.5
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE