目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 17-101-34-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Verniers
17_10
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/verniers/17_10/17_101.prj},{NB=emile_maurin_17-101-34-6},{REF=17-101-34-6},{FORM=Avec graduation - Vis de pression},{D1=34},{D2=6},{D2X=6 , 8},{D4=25},{D5=23},{D6=M 5},{D6X=5},{D7=32},{L1=30},{L2=24},{L3=4.2},{L4=10},{L6=15.0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17-101.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-101 - Vernier moleté aluminium - Graduation standard - Vis de pression
Nomenclature
Emile Maurin 17-101-34-6
REF
Reference
17-101-34-6
17-101-34-6
FORM
Forme
Avec graduation - Vis de pression
D1
34
34
mm
D2
H8
6
6
mm
D4
25
25
mm
D5
23
23
mm
D6
M 5
M 5
mm
D7
32
32
mm
L1
30
30
mm
L2
24
24
mm
L3
4.2
4.2
mm
L4
10
10
mm
L6
15.0
15.0
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE