카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 17-123-34-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Verniers
17_12
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/verniers/17_12/17_123.prj},{NB=emile_maurin_17-123-34-6},{REF=17-123-34-6},{PARTNUMBER=GN 726.2-34-B6-A-1},{NORMNR=GN 726.2},{D2X='B6','B8'},{D2=B6},{D6Z=5.000},{SW=2.5},{WEIGHT=0.064},{CTN=84879090},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=1 division},{FORME=Vis de pression},{D1=34},{D2OUD3=6},{D4=25},{D5=23},{D6=M5},{D7=41.0},{L1=30},{L2=24},{L3=4.2},{L4=10},{L6=15.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-123 - Vernier moleté aluminium avec collerette - 1 division - Vis de pression
Nomenclature
Emile Maurin 17-123-34-6
REF
Référence
17-123-34-6
17-123-34-6
VERSION
1 division
FORME
Vis de pression
D1
34
34
mm
D2OUD3
d2 ou d3
6
6
mm
D4
25
25
mm
D5
23
23
mm
D6
M5
M5
mm
D7
41.0
41.0
mm
L1
30
30
mm
L2
24
24
mm
L3
4.2
4.2
mm
L4
10
10
mm
L6
15.0
15.0
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE