카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 17-151-24-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Verniers
17_15
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/verniers/17_15/17_151.prj},{NB=emile_maurin_17-151-24-6},{REF=17-151-24-6},{D1=24},{D2=6},{D3=M 4},{L1=16},{L2=10},{L3=4},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 436},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-151 - Vernier moleté inox - Neutre
Nomenclature
Emile Maurin 17-151-24-6
REF
Référence
17-151-24-6
17-151-24-6
D1
24
24
mm
D2
H8
6
6
D3
M 4
L1
16
16
mm
L2
min.
10
10
mm
L3
4
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE