카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 17-603-27-60
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Leviers de commande
17_60
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/leviers_commande/17_60/17_603.prj},{NB=emile_maurin_17-603-27-60},{REF=17-603-27-60},{D1=27},{D2=19.5},{D3=M5},{D6=M4},{D7=4},{H1=7.50},{H2=15},{H3=0.7},{L1=15},{L2=15},{NDD=60},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM6=4.000},{NDM3=5.000},{WS=ST},{WSX='ST','Sinterstahl','NI','Edelstahl'},{NORMNR=GN 187.4},{R4P=0.060},{D5R=8.100},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-603 - Disque d'indexation acier - Taraudage/Taraudage
Nomenclature
Emile Maurin 17-603-27-60
REF
Référence
17-603-27-60
17-603-27-60
D1
27
27
mm
D2
19.5
19.5
mm
D3
M5
M5
D6
M4
M4
D7
H11
4
4
mm
H1
+/-0.09
7.50
7.50
mm
H2
15
15
mm
H3
0.7
0.7
mm
L1
15
15
mm
L2
15
15
mm
NDD
Nombre de dents
60
60
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE