카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 17-606-27-60
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Leviers de commande
17_60
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/leviers_commande/17_60/17_606.prj},{NB=emile_maurin_17-606-27-60},{REF=17-606-27-60},{PARTNUMBER=GN 187.4-27-60-A-NI},{NORMNR=GN 187.4},{NDM3=5.000},{WSVIS=Edelstahl},{WSX='ST','Sinterstahl','NI','Edelstahl'},{R4P=0.060},{D5R=8.100},{HXX=1.0},{X1=7.100},{X2=7.210},{RX=0.150},{XX1=6.880},{XX2=7.034},{ANG1=0.030},{WEIGHT=0.024},{CTN=73269096},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Inox},{VERSION=Taraudage / Alésages},{D1=27},{D2=19.5},{D3=M5},{D4=-},{D5=4.3},{D6=-},{D7=4},{H1=7.50},{H2=15},{H3=15},{L1=15},{L2=0.7},{NDD=60},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-606 - Disque d'indexation inox - Taraudage/Alésages
Nomenclature
Emile Maurin 17-606-27-60
REF
Référence
17-606-27-60
17-606-27-60
MATIERE
Inox
VERSION
Taraudage / Alésages
D1
27
27
mm
D2
19.5
19.5
mm
D3
M5
M5
D5
4.3
4.3
mm
D7
4
4
mm
H1
±0.09
7.50
7.50
mm
H2
15
15
mm
H3
15
15
mm
L1
15
15
mm
L2
0.7
0.7
mm
NDD
Nombre de dents
60
60
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE