目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 17-653-32-48
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Leviers de commande
17_65
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/leviers_commande/17_65/17_653.prj},{NB=emile_maurin_17-653-32-48},{REF=17-653-32-48},{D1=32},{D2=9},{D3=21},{D6=M12},{H1=9.5},{H2=19},{H3=3},{H6=0.8},{L4=25},{L5=24},{L12=20},{S1=17},{S2=12},{DENTS=48},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 187.5-32-48-C-NI},{D6X=12},{WEIGHT=0.0823},{CTN=73259990},{ROHS=YES}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-653 - Disque d'indexation inox - Avec insert fileté
Nomenclature
Emile Maurin 17-653-32-48
REF
Référence
17-653-32-48
17-653-32-48
D1
32
32
mm
D2
9
9
mm
D3
21
21
mm
D6
M12
M12
H1
9.5
9.5
mm
H2
19
19
mm
H3
3
3
mm
H6
0.8
0.8
mm
L4
25
25
mm
L5
24
24
mm
L12
20
20
mm
S1
17
17
mm
S2
12
12
mm
DENTS
Nombre de dents
48
48
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 187.5-32-48-C-NI
GN 187.5-32-48-C-NI