품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 18-1040-2
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_104
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_104/18_104.prj},{NB=emile_maurin_18-1040-2_0},{REF=18-1040-2},{DEEPLINK=WE.DSR 2},{WLL=2 TO},{SF=5},{AA=5},{A=44},{B=42},{C=45},{D=54},{E=38},{F=17},{G=76},{H=20},{WEI=0.9},{CNSMASSEXACT=0.9},{INFO=INFO},{PPATH=../18_100_0/18_104/18_104_asmtpl.prj},{ROT=0},{CMU=2},{L1=44},{L2=76},{L3=38},{L4=20},{H1=45},{H2=54},{H3=42},{H4=17},{D1=-},{HAUTEUR=5},{POIDS=0.9},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1.000},{REF1=WE.DSR 2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-104 - Anneau de levage à double articulation à souder
Nomenclature
Emile Maurin 18-1040-2
REF
Référence
18-1040-2
18-1040-2
ROT
°
CMU
(T)
2
2
L1
44
44
mm
L2
76
76
mm
L3
38
38
mm
L4
20
20
mm
H1
45
45
mm
H2
54
54
mm
H3
42
42
mm
H4
17
17
mm
D1
-
-
mm
HAUTEUR
Hauteur de gorge min.
5
5
mm
POIDS
0.9
0.9
kg
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE