카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 18-1051-56
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_105
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_105/18_1051.prj},{NB=emile_maurin_18-1051-56_0},{PPATH=../18_100_0/18_1051/18_1051_sbl.prj},{WLL=22,00 t},{WLL2=25,00 t},{DIA=M 56 (x5,5)},{TT=600 Nm},{A=79},{B=38},{C=90},{D=125},{E=91},{F=182},{G=45},{CNSMASSEXACT=11.3},{INFO=INFO},{DEEPLINK=DSS M 56 UP},{SF=4},{WEI=11.3},{VERSION=Sans centrage},{REF=18-1051-56},{ROT=0},{PAS=Standard},{CMU=25},{D1=M 56},{D2=90},{D3=-},{TOLD3=-},{L1=78},{L2=79},{L3=182},{L4=91},{L5=38},{L6=-},{H1=170.0},{H2=125},{H3=45},{S=19},{CDS=4},{POIDS=11.3},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1.000},{REF1=DSS M 56 UP},{L11=78},{S1=19},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-1051 - Anneau de levage à double articulation à tige filetée, charges lourdes
Nomenclature
Emile Maurin 18-1051-56
REF
Référence
18-1051-56
18-1051-56
ROT
°
PAS
Pas
Standard
Standard
CMU
(T)
25
25
D1
M 56
M 56
D2
90
90
mm
L1
78
78
mm
L2
79
79
mm
L3
182
182
mm
L4
91
91
mm
L5
38
38
mm
H1
170.0
170.0
mm
H2
125
125
mm
H3
45
45
mm
S
19
mm
POIDS
11.3
11.3
kg
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE