카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 18-1062-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_106
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_106/18_1062.prj},{NB=emile_maurin_18-1062-12_0},{REF=18-1062-12},{DEEPLINK=DSP_C M12},{WILL=-},{SF=0},{D=-},{LMAXI=-},{TT=-},{A=0},{B=0},{C=0},{E=0},{F=0},{G=0},{WEI=0.0},{CNSMASSEXACT=0.00},{INFO=-},{PPATH=../18_100_0/18_1062/18_1062_sbl.prj},{ROT=0},{VERSION=Avec centrage},{CMU=1},{D1=M12},{D2=30},{D3=20},{TOLD3=+0,25 / 0 },{D4=19},{L1=21},{L2=33},{L3=58},{L4=9.5},{L5=3},{H1=37},{H2=19},{S1=8},{S2=16},{POIDS=0.3},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1.000},{REF1=DSP+C M12},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-1062 - Point de levage à double articulation
Nomenclature
Emile Maurin 18-1062-12
REF
Référence
18-1062-12
18-1062-12
ROT
°
VERSION
Version
Avec centrage
CMU
(T)
1
1
D1
M12
M12
D2
30
30
mm
D3
20
20
mm
TOLD3
Tolérance d3
+0,25 / 0
mm
D4
19
19
mm
L1
21
21
mm
L2
33
33
mm
L3
58
58
mm
L4
9.5
9.5
mm
L5
+ 1/+0.5
3
mm
H1
37
37
mm
H2
19
19
mm
S1
8
mm
S2
16
16
mm
POIDS
Poids
0.3
0.3
kg
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE