카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 18-1150-16-80
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_115
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_115/18_115.prj},{NB=emile_maurin_18-1150-16-80_0},{REF=18-1150-16-80},{ROT=0},{CMU=2.50},{D1=M16},{D2=13.5},{D3=30},{H1=84},{H2=39},{H3=34},{L1=80},{L2=86},{L3=46},{L4=54},{L5=40},{L6=36},{R1=38},{COUPLEDESERRAGE=150},{INFOS=INFOTEXTE},{HV=80},{WLL=2.5},{T=85},{A=34.5},{B=56},{C=40},{D=30},{E=39},{F=13.5},{G=36},{H=22},{I=86},{K=46},{L=58},{M=M16},{N=38},{ANZ=150},{HMIN=16},{VER=4.000},{HMAX=149},{PPATH=18_115/18_115_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-115 - Anneau de levage articulé à double roulement à bille, tige longue
Nomenclature
Emile Maurin 18-1150-16-80
REF
Référence
18-1150-16-80
18-1150-16-80
ROT
°
CMU
(T)
2.50
2.50
D1
M16
M16
D2
13.5
13.5
mm
D3
30
30
mm
H1
84
84
mm
H2
39
39
mm
H3
34
34
mm
L1
80
80
mm
L2
86
86
mm
L3
46
46
mm
L4
54
54
mm
L5
40
40
mm
L6
36
36
mm
R1
38
38
mm
COUPLEDESERRAGE
150
150
Nm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE